Danfoss logo
HFI

Plovákový ventil, HFI 050

148G3767

Vstup - rozměr připojení [mm]: 150, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25, Teplotní rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrČervenohnědá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Čistý objem [gal US]1.69 gal
Čistý objem [l]6.400 L
Další informace2 ext. kon. (odvod/vyrovnání)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Jmenovitý výkon R717 [kW]800.0 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR]227.0 TR
Kapalina - objem [gal US] [Max]1.22 gal
Kapalina - rozsah objemu [gal US] [Min]0.42 gal
Kapalina - rozsah objemu [l] [Max]4.6 L
Kapalina - rozsah objemu [l] [Min]1.6 L
KategorieIII
Konstanta ventilu33.58
Material DescriptionHFI 050 D 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPlovákový ventil
Objem pouzdra[gal US]2.17 gal
Objem pouzdra[l]8.20 L
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Popis produktuPlovákový ventil
Příslušenství produktuPříslušenství plovákového expanzního ventilu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily hladiny kapaliny
SchváleníCEEACUA
ServisovatelnýNáhradní díly plovákového expanzního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
Standard připojeníEN 10220
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tryska - rozměr [mm]50.00 mm
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuHFI 050
Typ výstupního připojeníTupý svar
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]6 in
Vstup - rozměr připojení [mm]150.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]50.0 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost46.296 Kilogram
Čistá hmotnost40.641 Kilogram
Objem105.6 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428413343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm