Danfoss logo
HFI

Plovákový ventil, HFI 060

148G3766

Vstup - rozměr připojení [mm]: 100, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrČervenohnědá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Čistý objem [gal US]1.69 gal
Čistý objem [l]6.400 L
Další informace2 ext. kon. (odvod/vyrovnání)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Jmenovitý výkon R717 [kW]1200.0 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR]341.0 TR
Kapalina - objem [gal US] [Max]1.22 gal
Kapalina - rozsah objemu [gal US] [Min]0.42 gal
Kapalina - rozsah objemu [l] [Max]4.6 L
Kapalina - rozsah objemu [l] [Min]1.6 L
KategorieIII
Konstanta ventilu50.36
Material DescriptionHFI 060 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]25.0 bar
Max. provozní tlak [psig]363 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPlovákový ventil
Objem pouzdra[gal US]2.17 gal
Objem pouzdra[l]8.20 L
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Popis produktuPlovákový ventil
Příslušenství produktuPříslušenství plovákového expanzního ventilu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily hladiny kapaliny
Rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCEEACUA
ServisovatelnýNáhradní díly plovákového expanzního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skupina kapaliny12
Standard připojeníEN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tryska - rozměr [mm]60.00 mm
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuHFI 060
Typ výstupního připojeníTupý svar
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]4 in
Vstup - rozměr připojení [mm]100.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]50.0 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost38.4 Kilogram
Čistá hmotnost31.5 Kilogram
Objem104.632 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428413336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm