Plovákový ventil, HFI 040
148G3097
Vstup - rozměr připojení [mm]: 100, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25, Teplotní rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4
148G3097
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Červenohnědá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Čistý objem [gal US] | 1.69 gal |
| Čistý objem [l] | 6.400 L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Jmenovitý výkon R717 [kW] | 400.0 kW |
| Jmenovitý výkon R717 [TR] | 114.0 TR |
| Kapalina - objem [gal US] [Max] | 1.22 gal |
| Kapalina - rozsah objemu [gal US] [Min] | 0.42 gal |
| Kapalina - rozsah objemu [l] [Max] | 4.6 L |
| Kapalina - rozsah objemu [l] [Min] | 1.6 L |
| Kategorie | III |
| Konstanta ventilu | 16.79 |
| Material Description | HFI 040 A 100 FLOAT VALVE |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 25.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 363 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Plovákový ventil |
| Objem pouzdra[gal US] | 2.17 gal |
| Objem pouzdra[l] | 8.20 L |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Plovákový ventil |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství plovákového expanzního ventilu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily hladiny kapaliny |
| Schválení | CEEACUA |
| Servisovatelný | Náhradní díly plovákového expanzního ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tryska - rozměr [mm] | 40.00 mm |
| Typ vstupního připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | HFI 040 |
| Typ výstupního připojení | Tupý svar |
| Uložení baterií | No |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 4 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 100.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 2 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 50.0 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 47.49 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 39.59 Kilogram |
| Objem | 105.534 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |