Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 25-25
148X1432
Standard připojení: ANSI B 16.22, Horní kryt: 3 funkční moduly
148X1432
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Material Description | ICSH 25-25 (1" Port), 7/8" ODS |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Dvojitá regulace tlaku |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ANSI B 16.22 |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Typ připojení | ODS |
| Typ výrobku | ICSH 25-25 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 7/8 in |
| Velikostportu (nominální) [in] | 1 palec |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.112 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 0.007 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |