Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 25-5

148X1418

Standard připojení: ANSI B 16.22, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuDvojitá regulace tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníANSI B 16.22
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]0.0 psig
Typ připojeníODS
Typ výrobkuICSH 25-5
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1-1/8 in
Velikostportu (nominální) [in]3/16 palce
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.112 Kilogram
Čistá hmotnost5.45 Kilogram
Objem26.748 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162694176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm