Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 80, 80 mm, Tupý svar

027H7302

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 80, Kv - hodnota [m³/h]: 82

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]95.120 gal/min
Horní kryt3 funkční moduly
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Kv - hodnota [m³/h]82.000 m³/h
Material DescriptionICSH 80 DIN
Material quality (EF001257)Other
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuVentil ovládaný servopohonem
PoznámkyNAINSTALOVANÝ FUNKČNÍ MODUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
SchváleníEACTÜVUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICSH 80
Typ výstupního připojeníTupý svar
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]3 in
Vstup - rozměr připojení [mm]80.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]3 in
Výstup - rozměr připojení [mm]80.0 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16.695 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem20.671 Liter
EAN/UPC5702428999359