Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH-65, 65 mm, Trubkový svar

027H6308

Typ vstupního připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Vstup - rozměr připojení [mm]: 65, Kv - hodnota [m³/h]: 70

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]81.200 gal/min
Horní kryt3 funkční moduly
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Kv - hodnota [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICSH 65 SOC
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuVentil ovládaný servopohonem
PoznámkyNAINSTALOVANÝ FUNKČNÍ MODUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
SchváleníEACTÜVUAUL
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICSH-65
Typ výstupního připojeníTrubkový svar
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]2 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]65.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]2 1/2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]65.0 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost17.397 Kilogram
Čistá hmotnost15.045 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem22.179 Liter
EAN/UPC5702428514453