Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 32, 32 mm, Tupý svar
027H3378
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32, Kv - hodnota [m³/h]: 17
027H3378
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
| Kategorie | II |
| Kv - hodnota [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICSH 32 ANSI |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Ventil ovládaný servopohonem |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 120 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | EACTÜVUAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICSH 32 |
| Typ výstupního připojení | Tupý svar |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 32.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 32.0 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.61 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.792 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428003216 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |