Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Horní kryt3 function modules
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilot operated servo valve
P-port typCVP-L
Popis produktuElectronic control. regulator
Používá se pro výrobekElectronic control. Regulator
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
SI-port typEVM-NC
SII-port typCVE-L
SměrStraightway
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ připojeníButt weld
Typ vstupního připojeníButt weld
Typ výrobkuICS 150-DM
Typ výstupního připojeníButt weld
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]6 in
Velikostportu (nominální) [in]6 in
Vstup - rozměr připojení [in]6 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]6 in
ZařízeníCap

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.004 Kilogram
Čistá hmotnost6.253 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm