Danfoss logo
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 50-DM-product-details

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 50-DM

148X1455

Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Horní kryt: 3 funkční moduly

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatečný text - US štítekwith change over to constant p
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L
Materiál tělaOcel
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
P-port typCVP-L
Popis produktuElektronický řídicí regulátor
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
SI-port typEVM NC
SII-port typCVE-L
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Tlakový rozsah [psig] (CVP) [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] (CVP) [Min]19.5 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe754.0 psig
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS 50-DM
Uložení bateriíNo
Vstup - rozměr připojení [in]2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]50.00 mm
Vstup - standard připojeníSocket weld
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.004 Kilogram
Čistá hmotnost6.169 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm