Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 65

148X1377

Typ připojení: Pájení, Standard připojení: ASME B 16.22, Horní kryt: Pohon

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatečný text - US štíteks elektrickým plným otevíráním
Formát baleníJednotlivé balení
Horní krytPohon
Material DescriptionICS 65 w/ 2-5/8" ODS conn EVM(NO) & CVPP
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuRegulátor diferenčního tlaku
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.22
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]0.0 psig
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuICS 65
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 5/8 in
Velikostportu (nominální) [in]2 1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.875 Kilogram
Čistá hmotnost16.843 Kilogram
Objem68.684 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424286590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm