Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 65
148X1376
Typ připojení: Pájení, Standard připojení: ASME B 16.22, Horní kryt: Pohon
148X1376
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | Pohon |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Elektromagnetický ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | ICS 65 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 5/8 in |
| Velikostportu (nominální) [in] | 2 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 16.413 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 15.222 Kilogram |
| Objem | 68.684 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |