Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 50-M

148X0922

Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuElektronický řídicí regulátor
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]58.0 psig
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS 50-M
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 in
Velikostportu (nominální) [in]2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.632 Kilogram
Čistá hmotnost10.632 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm