Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 32-M
148X0920
Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Horní kryt: 1 funkční modul
148X0920
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | 1 funkční modul |
| Material Description | ICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Elektronický řídicí regulátor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 406.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| Typ připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | ICS 32-M |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/4 in |
| Velikostportu (nominální) [in] | 1 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.44 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.266 Kilogram |
| Objem | 22.493 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |