Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 65-DM
148X0917
Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Velikost připojení [palce]: 2 1/2 in, Horní kryt: 3 funkční moduly
148X0917
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatečný text - US štítek | s elektrickým plným otevíráním |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Material Description | ICS 65 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Elektronický řídicí regulátor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 754.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 363.0 psig |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICS 65-DM |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 in |
| Velikostportu (nominální) [in] | 2 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 19.978 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 19.778 Kilogram |
| Objem | 24.481 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032458 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |