Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 50-STD
148X0851
Horní kryt: 1 funkční modul
148X0851
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | 1 funkční modul |
| Material Description | ICS 50 -STD - (H)A4A 2" |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Regulátor tlaku na vstupu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Přímý |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| Typ výrobku | ICS 50-STD |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 22.493 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |