Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B
148X0700
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules
148X0700
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatečný text - US štítek | w/electric wide-opening |
| Formát balení | Single pack |
| Horní kryt | 3 function modules |
| Material Description | ICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilot operated servo valve |
| Popis produktu | Inlet press. regulator |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Straightway |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 754.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 363.0 psig |
| Typ připojení | Socket weld |
| Typ výrobku | ICS 25-20-B |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikostportu (nominální) [in] | 3/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.78 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.58 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |