Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 32-B

148X0684

Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Horní kryt: 3 funkční moduly

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatečný text - US štíteks elektrickým plným otevíráním
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICS 32-B, 1-1/2" BW, 20 in.HG to 102 PSI
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuRegulátor tlaku na vstupu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]0.0 psig
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS 32-B
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Velikostportu (nominální) [in]1 1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.46 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem26.748 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428899499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm