Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-20-S

148X0643

Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Horní kryt: 3 funkční moduly

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatečný text - US štíteks elektrickým uzavíráním
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICS 25-20-S, 1" SOC, 20 in.HG to 102 PSI
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuRegulátor tlaku na vstupu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]20.0 psig
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS 25-20-S
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 in
Velikostportu (nominální) [in]3/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.08 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428895002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm