Danfoss logo
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 150-B-product-details

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 150-B

148X0632

Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Horní kryt: 3 funkční moduly

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatečný text - US štíteks elektrickým plným otevíráním
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
Materiál tělaOcel
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
P-port typCVP-L PILOT
PopisICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
Popis produktuRegulátor tlaku na vstupu
Používá se pro poznámky k výrobkuDual Pressure Regulator
PoznámkyEVM PILOT VALVE NC
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
SI-port typPLUG A
SII-port typEVM-NC PILOT
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tlakový rozsah [psig] (CVP) [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] (CVP) [Min]19.5 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]19.5 psig
Typ připojeníTupý svar
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS 150-B
Typ výstupního připojeníTupý svar
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]6 in
Velikostportu (nominální) [in]6 in
Vstup - rozměr připojení [in]6 in
Vstup - standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 8
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]6 in
Výstup -standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 8

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost130 Kilogram
Čistá hmotnost129.618 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm