Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 65-O

148X0606

Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Velikost připojení [palce]: 2 1/2 in, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuRegulátor tlaku na výstupu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Vlastnosti
Hodnota
Standard připojeníASME B 16.11
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]406.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]58.0 psig
Typ připojeníTrubkový svar
Typ vstupního připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS 65-O
Typ výstupního připojeníTrubkový svar
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 1/2 in
Velikostportu (nominální) [in]2 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [in]2 1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]2 1/2 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.46 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255032618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm