Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 150

148X0394

Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Horní kryt: 3 funkční moduly

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuElektromagnetický ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ připojeníTupý svar
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS 150
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]6 in
Velikostportu (nominální) [in]6 in
Vstup - rozměr připojení [mm]150.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost130 Kilogram
Čistá hmotnost128.253 Kilogram
Objem203.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm