Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-10

148X0360

Typ připojení: NPT, Standard připojení: ASME B 1.20.1, Velikost připojení [palce]: 3/4, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuElektromagnetický ventil
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 1.20.1
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuICS 25-10
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4
Velikostportu (nominální) [in]3/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.28 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem5.372 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428823517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm