Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-15
148X0318
Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Horní kryt: 1 funkční modul
148X0318
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | 1 funkční modul |
| Material Description | ICS 25-15, 1" BW SOLENOID |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Elektromagnetický ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICS 25-15 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 in |
| Velikostportu (nominální) [in] | 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.24 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 5.372 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428819541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |