Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-15-STD

148X0296

Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICS 25-15-STD, 3/4" SOC, 336-754 PSIG
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuRegulátor tlaku na vstupu
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]754.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]363.0 psig
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS 25-15-STD
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikostportu (nominální) [in]1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.24 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428818506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm