Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 40

148X0226

Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICS 40 SOLENOID, 1-1/2"SW.CONN.
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuElektromagnetický ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS 40
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Velikostportu (nominální) [in]1 1/2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.88 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem6.886 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428489836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm