Danfoss logo
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-25-M-product-details

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-25-M

148X0030

Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Materiál přípojekOcel
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
P-port typCVE-L
PopisICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L
Popis produktuElektronický řídicí regulátor
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]102.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]19.5 psig
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS 25-25-M
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]25 mm
Velikost přípojky [mm]25 mm
Vstup - rozměr připojení [in]1 palec
Vstup - rozměr připojení [mm]25.00 mm
Vstup - standard připojeníSocket weld
Výstup - rozměr připojení [in]1 palec
Výstup - rozměr připojení [mm]25.0 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Objem22.493 Liter