Danfoss logo
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-20-product-details

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 25-20

148X0022

Typ připojení: NPT, Standard připojení: ASME B 1.20.1, Horní kryt: 1 funkční modul

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkcePilot operated servo valve
Horní kryt1 funkční modul
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
P-port typEVM NC
Popis produktuElektromagnetický ventil
Používá se pro výrobekSolenoid NC
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 1.20.1
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuICS 25-20
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikostportu (nominální) [in]3/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.74 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem5.372 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm