Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 50

027X0403

Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICS 50 Economizer 2-1/2" BW with CVP-L
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuFunkční modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS 50
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2-1/2"
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.225 Kilogram
Čistá hmotnost16.367 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424632205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm