Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 50

027X0376

Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Velikost připojení [palce]: 2-1/8"

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICS 50 2-1/8" ODS 3 pilot top cover, ex
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuFunkční modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS 50
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2-1/8"
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.284 Kilogram
Čistá hmotnost11.309 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424221423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm