Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 65
027X0348
Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0348
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Popis produktu | Funkční modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICS 65 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2-5/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.49 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 15.49 Kilogram |
| Objem | 56.285 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |