Danfoss logo
ICS 150

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS 125, 125 mm, Tupý svar

027H7142

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Vstup - rozměr připojení [mm]: 125, Kv - hodnota [m³/h]: 207, Materiál přípojek: Ocel

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Boční větev -připojení [in]3/8
Boční větev -typ připojeníNPT
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ext. pilot(tlak) - připojeníPřivařovacínipl (port P2)
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]240.120 gal/min
Horní kryt3 funkční moduly
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieIII
Konfigurace otevíráníUzavřeno (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Kv - hodnota [m³/h]207.000 m³/h
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionICS 125 DN, ANSI connection - side port
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Měření tlaku - přípojeníVnitřní závit se záslepkou
Množství na formát balení1 pc
Možnost manuálního provozuVřetene manuálního otevírání
Nabídka dílů- názevICS
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Pilot - konfigurace připojeníP: Paralelní připojeníSI-SII: Sériové připojení
Popis produktuVentil ovládaný servopohonem
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Provoz ventiluOvládaný pilotním ventilem
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníCE 0045EACTÜVUAUL
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS 125
Typ výstupního připojeníTupý svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]5 in
Vstup - rozměr připojení [mm]125.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]5 in
Výstup - rozměr připojení [mm]125.0 mm
ZařízeníKrytka
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost85.1 Kilogram
Čistá hmotnost74.82 Kilogram
Objem252.88 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428229692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm