Pilotní ventil ovládaný servo ventilem
027H4032
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem
027H4032
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ext. pilot(tlak) - připojení | Přivařovacínipl (port P2) |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
| Kategorie | II |
| Konfigurace otevírání | Uzavřeno (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Lakovaný povrch | Zn (TLP) |
| Material Description | ICS3 40 / 40 SOC |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Měření tlaku - přípojení | Vnitřní závit se záslepkou |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Možnost manuálního provozu | Vřetene manuálního otevírání |
| Nabídka dílů- název | ICS |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Pilot - konfigurace připojení | P: Paralelní připojeníSI-SII: Sériové připojení |
| Popis produktu | Ventil ovládaný servopohonem |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICM / ICS / ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Provoz ventilu | Ovládaný pilotním ventilem |
| Schválení | EACTÜVUAUL |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | ICS3 40 |
| Typ výstupního připojení | Trubkový svar |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 1/2 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 40.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 1/2 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 40.0 mm |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.088 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.25 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428235761 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |