Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem

027H3032

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ext. pilot(tlak) - připojeníPřivařovacínipl (port P2)
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]20.000 gal/min
Horní kryt3 funkční moduly
Housing material (EF001596)Steel
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Konfigurace otevíráníUzavřeno (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Kv - hodnota [m³/h]17.000 m³/h
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionICS3 32 1M SOC (32 SOC)
Materiál přípojekOcel
Material quality (EF001257)Other
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Měření tlaku - přípojeníVnitřní závit se záslepkou
Množství na formát balení1 pc
Možnost manuálního provozuVřetene manuálního otevírání
Nabídka dílů- názevICS
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Pilot - konfigurace připojeníP: Paralelní připojeníSI-SII: Sériové připojení
Popis produktuVentil ovládaný servopohonem
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Vlastnosti
Hodnota
Provoz ventiluOvládaný pilotním ventilem
SchváleníEACTÜVUAUL
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICS3 32
Typ výstupního připojeníTrubkový svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Vstup - rozměr připojení [mm]32.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [mm]32.0 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.241 Kilogram
Čistá hmotnost5.717 Kilogram
Objem8.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428235969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm