Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 32, 32 mm, Tupý svar
027H3029
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32, Kv - hodnota [m³/h]: 17
027H3029
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Kategorie | II |
| Kv - hodnota [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Ventil ovládaný servopohonem |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Schválení | CEEACUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ vstupního připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICS3E 32 |
| Typ výstupního připojení | Tupý svar |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Speciální verze, ATEX |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 32.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 1/4 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 32.0 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.648 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.474 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |