Danfoss logo
ICS1 25

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS1E 25-25, 25 mm, Tupý svar

027H2227

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 11.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]13.340 gal/min
Horní kryt1 funkční modul
KategorieArt. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h]11.500 m³/h
Material DescriptionICS1E 25-25 25 DIN
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuVentil ovládaný servopohonem
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
SchváleníEACUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS1E 25-25
Typ výstupního připojeníTupý svar
Uložení bateriíNo
Verze ventiluSpeciální verze, ATEX
Vstup - rozměr připojení [in]1 palec
Vstup - rozměr připojení [mm]25.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1 palec
Výstup - rozměr připojení [mm]25.0 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.633 Kilogram
Čistá hmotnost3.632 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem8.8 Liter
EAN/UPC5702428401043