Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-25, 25 mm, Tupý svar
027H2179
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 11.5
027H2179
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 13.340 gal/min |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv - hodnota [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Material Description | ICS3E 25-25 25 DIN |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Ventil ovládaný servopohonem |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Schválení | CEEACUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ vstupního připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICS3E 25-25 |
| Typ výstupního připojení | Tupý svar |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Speciální verze, ATEX |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 25.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 1 palec |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 25.0 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.386 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.936 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428300339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |