Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-10, 25 mm, Tupý svar

027H2176

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 3.5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]4.100 gal/min
Horní kryt3 funkční moduly
KategorieArt. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h]3.500 m³/h
Material DescriptionICS3E 25-10 25 DIN
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Označení CEYes
Popis produktuVentil ovládaný servopohonem
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
SchváleníCEEACUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS3E 25-10
Typ výstupního připojeníTupý svar
Uložení bateriíNo
Verze ventiluSpeciální verze, ATEX
Vstup - rozměr připojení [in]1 palec
Vstup - rozměr připojení [mm]25.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr připojení [in]1 palec
Výstup - rozměr připojení [mm]25.0 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.566 Kilogram
Čistá hmotnost3.925 Kilogram
Objem7.301 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428300308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm