Danfoss logo
91G003

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem

027H0713

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ext. pilot(tlak) - připojeníPřivařovacínipl (port P2)
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]31.000 gal/min
Horní kryt1 funkční modul
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Konfigurace otevíráníUzavřeno (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Kv - hodnota [m³/h]27.000 m³/h
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionICS1 40 1M ANSI (50 A)
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Měření tlaku - přípojeníVnitřní závit se záslepkou
Množství na formát balení1 pc
Možnost manuálního provozuVřetene manuálního otevírání
Nabídka dílů- názevICS
Název produktuPilotní ventil ovládaný servo ventilem
Popis produktuVentil ovládaný servopohonem
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Provoz ventiluOvládaný pilotním ventilem
SchváleníEACTÜVUAUL
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICS1 40
Typ výstupního připojeníTupý svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]50.00 mm
Výstup - rozměr připojení [in]2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]50.0 mm
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.572 Kilogram
Čistá hmotnost7.2 Kilogram
Objem8.96 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255277637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm