RVE
191U0099
Typ výrobku: RVE, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
191U0099
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Pressure Valve (ESK code - RV2-10B/1,5) |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Pressure control valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | RVE |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.13 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.12 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702428370448 |