Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Regulátortlaku, OFV 25

2412+186

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0 - 1.5, Max. provozní tlak [bar]: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrŠedá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Cv hodnota [gal/min] [Max]1.744 gal/min
Cv hodnota [gal/min] [Min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] [Max]1.500 m³/h
Kv hodnota [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Material quality (EF001257)Other
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuRegulátortlaku
Popis produktuPřepouštěcí ventil
Příslušenství produktuNe
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
SchváleníEACUA
ServisovatelnýPress. regul. valve spare part
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max]8.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min]2.00 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]116.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]2.0 psig
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuOFV 25
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Vstup - rozměr připojení [mm]25.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.44 Kilogram
Čistá hmotnost2.05 Kilogram
Objem4.457 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm