Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Regulátortlaku, OFV 20

2412+185

Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0 - 0.52, Max. provozní tlak [bar]: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrŠedá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Cv hodnota [gal/min] [Max]0.600 gal/min
Cv hodnota [gal/min] [Min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] [Max]0.520 m³/h
Kv hodnota [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV 20 A ANG OVER FLOW VALVE
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuRegulátortlaku
Popis produktuPřepouštěcí ventil
Příslušenství produktuNe
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníEACUA
Vlastnosti
Hodnota
ServisovatelnýPress. regul. valve spare part
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max]8.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min]2.00 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]116.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]2.0 psig
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuOFV 20
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/4 in
Velikost přípojky [mm]20 mm
Vstup - rozměr připojení [mm]20.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.46 Kilogram
Čistá hmotnost2.05 Kilogram
Objem4.457 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428189804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm