Regulátortlaku, OFV 25
2412+184
Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0 - 1.5, Max. provozní tlak [bar]: 40
2412+184
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Šedá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Cv hodnota [gal/min] [Max] | 1.744 gal/min |
| Cv hodnota [gal/min] [Min] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv - hodnota [m³/h] [Max] | 1.500 m³/h |
| Kv hodnota [m³/h] [Min] | 0.000 m³/h |
| Material Description | OFV 25 D ANG OVER FLOW VALVE |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 580 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Regulátortlaku |
| Popis produktu | Přepouštěcí ventil |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Schválení | EACUA |
| Servisovatelný | Press. regul. valve spare part |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max] | 8.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 116.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 2.0 psig |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | OFV 25 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 in |
| Velikost přípojky [mm] | 25 mm |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 25.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.37 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.7 Kilogram |
| Objem | 5.04 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |