Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Regulátortlaku, OFV-SS 25

148G3843

Velikost přípojky [mm]: 25, Typ připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0 - 1.5, Max. provozní tlak [bar]: 52

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barevný nátěrŠedá
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Cv hodnota [gal/min] [Max]1.744 gal/min
Cv hodnota [gal/min] [Min]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
KategorieArt. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] [Max]1.500 m³/h
Kv hodnota [m³/h] [Min]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV-SS 25 A40 ANG Over Flow Valve 52Bar
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuRegulátortlaku
Popis produktuPřepouštěcí ventil
Příslušenství produktuNe
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
SchváleníEACUA
ServisovatelnýPress. regul. valve spare part
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníASME B 36.19M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max]8.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min]2.00 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]116.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]2.0 psig
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuOFV-SS 25
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Vstup - rozměr připojení [mm]25.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníKrytka

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.368 Kilogram
Čistá hmotnost2.156 Kilogram
Objem4.441 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428963176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm