Regulátortlaku, OFV-SS 20
148G3194
Velikost přípojky [mm]: 20, Typ připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0 - 0.52, Max. provozní tlak [bar]: 52
148G3194
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Šedá |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Cv hodnota [gal/min] [Max] | 0.600 gal/min |
| Cv hodnota [gal/min] [Min] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv - hodnota [m³/h] [Max] | 0.520 m³/h |
| Kv hodnota [m³/h] [Min] | 0.000 m³/h |
| Material Description | OFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Regulátortlaku |
| Popis produktu | Přepouštěcí ventil |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Schválení | EACUA |
| Servisovatelný | Press. regul. valve spare part |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max] | 8.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 116.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 2.0 psig |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | OFV-SS 20 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 20 mm |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 20.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.27 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.05 Kilogram |
| Objem | 4.441 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |