Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 28

034L1295

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Jmenovitý výk. R134a (horké páry)[kW]30.60 kW
Jmenovitý výk. R134a, Horké páry [TR]8.04 TR
Jmenovitý výk. R22 (horké páry) [kW]34.90 kW
Jmenovitý výk. R22 (horké páry) [TR]10.93 TR
Jmenovitý výk. R407C (horké páry) [kW]37.70 kW
Jmenovitý výk. R407C (horké páry) [TR]11.91 TR
Jmenovitý výkon 134a [kW]121.00 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]30.20 TR
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Delta p horký plyn=6 psiDelta p kapalina=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Delta p horký plyn=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Jmenovitý výkon R22 [kW]129.00 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]32.60 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 (horké páry) [kW]34.90 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 (horké páry) [TR]8.66 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]93.70 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]20.90 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]139.30 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]35.50 TR
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]406 psig
Max. zkušební tlak [bar]31.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]450.0 psig
Množství na formát balení7 pc
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuRegulátor kondenzačního tlaku
P pásmo max. [bar]5.0 bar
P pásmo max. [psi]72.5 psi
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Regulační rozsah [bar] [Max]17.5 bar
Regulační rozsah [bar] [Min]5.0 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]254.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]73.00 psig
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACRoHSUA
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
ServisovatelnýNáhradní díly ventilů KV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-45 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-49 °F
Totožný výrobek034L0095
Tovární nastavení [psig]145.0 psig
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuKVR 28
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1 1/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]1 1/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníPřístupový port ventilu Schrader

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.023 Kilogram
Čistá hmotnost0.885 Kilogram
Objem3.213 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428410304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm