Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 15
034L1097
Velikost přípojky [mm]: 16, Výstup - rozměr [mm]: 16, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28
034L1097
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R1234ze(E)R513A |
| Chladiva schválená UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Jméno souboru se schválením | VENTIL 53R0 |
| Jmenovitý výk. R134a (horké páry)[kW] | 11.50 kW |
| Jmenovitý výk. R134a, Horké páry [TR] | 3.03 TR |
| Jmenovitý výk. R22 (horké páry) [kW] | 13.20 kW |
| Jmenovitý výk. R22 (horké páry) [TR] | 4.13 TR |
| Jmenovitý výk. R407C (horké páry) [kW] | 14.30 kW |
| Jmenovitý výk. R407C (horké páry) [TR] | 4.50 TR |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 47.30 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 11.80 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | Delta p horký plyn=6 psiDelta p kapalina=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Delta p horký plyn=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 50.40 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 12.70 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 (horké páry) [kW] | 12.00 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 (horké páry) [TR] | 3.27 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Jmenovitý výkon R407C [kW] | 54.40 kW |
| Jmenovitý výkon R407C [TR] | 13.80 TR |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. I/18 |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 406 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] | 31.0 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 450.0 psig |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Název produktu | Regulátor kondenzačního tlaku |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| P pásmo max. [bar] | 6.2 bar |
| P pásmo max. [psi] | 90.0 psi |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Regulační rozsah [bar] [Max] | 17.5 bar |
| Regulační rozsah [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 254.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACRoHSUA |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Servisovatelný | Náhradní díly ventilů KV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -45 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -49 °F |
| Totožný výrobek | 034L0097 |
| Tovární nastavení [psig] | 145.0 psig |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | KVR 15 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 16.00 mm |
| Velikost přípojky [palce] | 5/8 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/8 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr [mm] | 16.00 mm |
| Zařízení | Přístupový port ventilu Schrader |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.384 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.355 Kilogram |
| Objem | 0.669 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |