Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Regulátor kondenzačního tlaku, KVR 15

034L0104

Velikost přípojky [mm]: 16, Výstup - rozměr [mm]: 16, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: KVR

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Jmenovitý výk. R134a (horké páry)[kW]11.50 kW
Jmenovitý výk. R134a, Horké páry [TR]3.03 TR
Jmenovitý výk. R22 (horké páry) [kW]13.20 kW
Jmenovitý výk. R22 (horké páry) [TR]4.13 TR
Jmenovitý výk. R407C (horké páry) [kW]14.30 kW
Jmenovitý výk. R407C (horké páry) [TR]4.50 TR
Jmenovitý výkon 134a [kW]47.30 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]11.80 TR
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]Delta p horký plyn=6 psiDelta p kapalina=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Delta p horký plyn=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Jmenovitý výkon R22 [kW]50.40 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]12.70 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 (horké páry) [kW]12.00 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 (horké páry) [TR]3.27 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]36.60 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]8.20 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]54.40 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]13.80 TR
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]406 psig
Max. zkušební tlak [bar]31.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]450.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuRegulátor kondenzačního tlaku
P pásmo max. [bar]6.2 bar
P pásmo max. [psi]90.0 psi
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Regulační rozsah [bar] [Max]17.5 bar
Regulační rozsah [bar] [Min]5.0 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]254.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]73.00 psig
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Čína
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
ServisovatelnýNáhradní díly ventilů KV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-45 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-49 °F
Totožný výrobek034L1097
Tovární nastavení [psig]108.7 psig
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuKVR 15
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]16.00 mm
Velikost přípojky [palce]5/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Výstup - rozměr [mm]16.00 mm
ZařízeníPřístupový port ventilu Schrader

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.392 Kilogram
Čistá hmotnost0.345 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.189 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162602478