Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Regulátor tlaku výparníku, KVP 12

034L1028

Velikost přípojky [mm]: 12, Výstup - rozměr [mm]: 12, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 2.5, Max. provozní tlak [bar]: 18

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnota Cv [gal/min]2.900 gal/min
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Jmenovitý výkon 134a [kW]2.80 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]0.90 TR
Jmenovitý výkon R22 [kW]4.00 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]1.30 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]3.60 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]1.20 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]3.70 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]1.20 TR
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Kv - hodnota [m³/h]2.500 m³/h
Kv hodnota - poznámkaPŘI MAX. PÁSMU P
Material DescriptionKVP 12 Evaporator Pres. Reg. I/18
Max. provozní tlak [bar]18.0 bar
Max. provozní tlak [psig]260 psig
Max. zkušební tlak [bar]19.8 bar
Max. zkušební tlak [psig]286.0 psig
Množství na formát balení18 pc
Název produktuRegulátor tlaku výparníku
P pásmo max. [bar]1.7 bar
P pásmo max. [psi]24.6 psi
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Regulační rozsah [bar] [Max]5.5 bar
Regulační rozsah [bar] [Min]0.0 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]80.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]0.00 psig
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACRoHSUA
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
ServisovatelnýNáhradní díly ventilů KV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-45 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-49 °F
Totožný výrobek034L0028
Tovární nastavení [psig]29.0 psig
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuKVP 12
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr [mm]12.00 mm
ZařízeníPřístupový port ventilu Schrader

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.32 Kilogram
Čistá hmotnost0.306 Kilogram
Objem0.62 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428410991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm