Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 12
034L1243
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18
034L1243
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R1234ze(E)R513A |
| Chladiva schválená UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 3.700 gal/min |
| Jméno souboru se schválením | VENTIL 53R0 |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 5.30 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 0.80 TR |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 7.10 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 1.20 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Jmenovitý výkon R407C [kW] | 6.40 kW |
| Jmenovitý výkon R407C [TR] | 1.10 TR |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Kv - hodnota [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Material Description | KVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Max. provozní tlak [bar] | 18.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 260 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] | 19.8 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 286.0 psig |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Název produktu | Regulátor tlaku v klikové skříni |
| P pásmo max. [bar] | 2.0 bar |
| P pásmo max. [psi] | 29.0 psi |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Regulační rozsah [bar] [Max] | 6.0 bar |
| Regulační rozsah [bar] [Min] | 0.2 bar |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 87.00 psig |
| Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 3.00 psig |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACRoHSUA |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Servisovatelný | Náhradní díly ventilů KV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -60 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -76 °F |
| Totožný výrobek | 034L0043 |
| Tovární nastavení [psig] | 29.0 psig |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | KVL 12 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.337 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.312 Kilogram |
| Objem | 0.624 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |